1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Styrsystem
  5. Kompakta styrsystem med skyddsklass IP 67

System för mobila arbetsmaskiner - Kompakta styrsystem med skyddsklass IP 67

  • Analoga och digitala ingångar och utgångar för kontroll och diagnostiska signaler
  • För komplexa kontrollfunktioner i mobila maskiner
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Programmerbar till IEC 61131-3 med CODESYS
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)


System för mobila arbetsmaskiner – Kompakt styrenhet med kapslingsklass IP 67

Kompakt styrenhet ur serien ecomatmobile är avsedd för användning under svåra förhållanden. De är lämpliga för direkt installation i fordon och mobila arbetsmaskiner och säkerställer skyddsklassen IP 67 även utan ytterligare skyddshöljen.
Styrenheten bearbetar signalerna som genereras av givare snabbt och tillförlitligt och ställer de till förfogande till ställdon. Förutom multifunktionella in- och utgångar för olika användningsområden är varje styrenhet utrustad med flera CAN-gränssnitt. Data ur motorstyrenheten kan bearbetas med hjälp av J1939-protokollet.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande.
Funktionaliteten hos styrenheter kan enkelt och exakt justeras till respektive användningsområde med hjälp av programmeringsprogrammet CODESYS enligt IEC 61131-3.
De huvudsakliga användningsområdena för detta system är byggmaskiner, jordbruks- och skogsmaskiner, kommunala fordon och fordon för transport och logistik.