You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Temperaturgivare i miniatyrdesign

IO-Link - temperaturgivare i miniatyrdesign

  • Hög precision över hela temperaturmätintervallet
  • Speciellt bra svarsdynamik och mycket kort fördröjningstid vid påslagning
  • Robust hölje i rostfritt stål med mycket hög trycktålighet
  • Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer

IO-Link - temperaturgivare i miniatyrdesign


Temperaturgivare i miniatyrutförande

De kompakta temperatursändarna har särskilt utvecklats för användning inom processteknik. De har en analogutgång med 4...20mA.
Mätelementet Pt1000 i klass A uppnår hög noggrannhet med fabrikskalibreringen. Det speciella utöver det breda mätområdet är den utmärkta responstiden. Sändarna är särskilt lämpade för användning inom tuffa industriella miljöer tack vare den höga kapslingsklassen, det helt svetsade höljet i rostfritt stål och den höga tryckhållfastheten. En lysdiod ger en tydlig indikering av driftläget.
Givarna har olika stavlängder, processanslutningar och mätområden. Många adaptrar underlättar monteringsprocessen.
Enheterna kan drivas två- eller fyra-trådigt. I fyra-trådars drift kan sändaren parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.