1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface kablar
  5. Anslutnings-/förlängningskablar för våta och hygieniska miljöer

AS-Interface kablar - anslutnings-/förlängningskablar för våta och hygieniska miljöer

  • Anslutningsteknologin uppfyller M12- och M8-standard (EN 61076)
  • Tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass tack vare användning av en profilerad tätningsring
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur
  • Lysdioderna är tydligt synliga även vid hög ljusexponering


Jumperkablar för hygieniska och våta områden

Jumperkablar har en han- och en honkontakt. De används för anslutning av givare vid splitterboxar och moduler.
Givarnas och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Kupolmuttrar av rostfritt stål av hög kvalitet och tätning av livsmedelsdugligt material
möjliggör en användning av jumperkablar i ecolink EVT-serien inom hygien- våta områden. Jumperkablar är tåliga mot frekventa högtryckstvättar med aggressiva rengöringsmedel. På grund av det höga temperaturområdet och en motståndskraft mot snabba temperaturväxlingar är de särskilt lämpade för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin.