1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface kablar
  5. Förlängnings-/anslutningskablar

AS-Interface kablar - anslutnings-/förlängningskablar

  • Anslutningsteknologin uppfyller M12- och M8-standard (EN 61076)
  • Tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass tack vare användning av en profilerad tätningsring
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur
  • Lysdioderna är tydligt synliga även vid hög ljusexponering


Jumperkablar

Jumperkablar har en han- och en honkontakt. De används för anslutning av givare vid splitterboxar och moduler.
Givarnas och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.