1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface kablar
  5. Flatkabelförgrening och uttag

AS-Interface kablar - flatkabelförgrening med uttag

  • För anslutning av AS-i-deltagare med ytterligare 24 V strömförsörjning
  • Tillförlitlig anslutning av AS-i-deltagare på fältet
  • För användning på våta platser
  • Snabb och enkel montering
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer


Flatkabelförgrening och övergång till rundkabel

AS-i flatkabelövergångar används för att upprätta anslutningen mellan AS-i flatkabel och konventionell anslutningsteknik i maskiners och anläggningars AS-i ledarförbindelse. Sortimentet omfattar varianter för övergången från flatkabel till M12-honkontakt eller rundkabel.
Flatkabelförgreningar används till exempel för avgränsningsledningar som utvidgar AS-i nätet.
Det finns olika typer av uttag och splitter. För användning i bryggerier, mejerier och inom processtekniken finns enheter med robust hölje i rostfritt stål. De är tåliga mot högtryckrengöring med aggressiva rengöringsmedel och har en hög kapslingsklass, en design som lever upp till hygieniska krav och en hög temperaturtålighet.