You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. Apps

Apps

  • Snabb och enkel integrering av intelligenta givare i PLC-världen
  • Enkel webbkonfiguration istället för tidskrävande och dyr programmering
  • Ingen speciell PC-programvara krävs
  • PLC-anslutning via fältbussprotokollen PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP och andra
  • Specialanpassade smarta ytterligare funktioner

Appar

Appar används till inställning av parametrar och drifttagning av IO-Link-givare, 1D/2D-kodläsare, 3D-kameror och RFID-läs-/skrivhuvuden.
Dessutom finns det appar för insamling och lagring av processdata från AS-i IO-Link-moduler och för förvaltningen av AS-i-konfigurationer.
Apparna innehåller redan enanvändarlicens för CODESYS. De laddas i AS-i Gateways. Dessa ansluter AS-i till de vanligaste fältbussarna som EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET eller EtherCAT. De styr dataöverföringen till givar-/ställdon-nivån på ett tillförlitligt sätt och kommunicera snabbt med det högre styrplanet.