You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. Fältbussar
  5. RFID UHF - läsare

RFID UHF - läsare

  • För användning i materialflödeskontroll, internlogistik och transporter
  • Lämplig för att läsa och skriva RFID-taggar
  • Med fyra kanaler för anslutning av RFID-antenner
  • Tillförlitlig kontroll av datautbytet med RFID-antenner
  • Kommunikation med den högre kontrollnivån via Ethernet TCP/IP

RFID UHF - läsare


RFID UHF - Läsare

UHF-utvärderingsenhetenen styr dataöverföring till RFID-antennerna eller givar-/ställdon-nivån, kommunicerar med det högre styrplanet och möjliggör enhetskonfigurationen via en webbserver. Enheten har fyra kanaler för anslutning av fältenheter och har dessutom fyra digitala in- och utgångar. Olika varianter tillåter användningen av UHF-utvärderingsenheter inom och utanför Europa.
Utvärderingsenheten används till exempel inom produktionen, intralogistiken och matningstekniken.
UHF-utvärderingsenheten överför data till PLC via Ethernet IP eller Ethernet TCP/IP.