You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-interface för Ex-klassade områden
  5. Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine

AS-interface för Ex-klassade områden - fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine

  • Snabb montering av övre och undre delar
  • Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
  • Mycket säker montering och hög skyddsklass
  • Digitala in- och utgångar
  • Snabb detektering och behandling av analoga ingångar

AS-interface för Ex-klassade områden - fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine

Fältmoduler med snabbmonteringsteknik ClassicLine

Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen i ClassicLine-serien med snabbmonteringsteknik förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-gränssnitt med Gateway eller PLC. Genom användning av ett stötskydd är de lämpliga för användning inom explosionsfarliga områden.
Flatkabeln kan läggas in från tre olika håll. Den övre och den undre delen monteras inte som det gjorts tidigare med fyra skruvar utan skjuts på sin plats. Så säkerställs snabb montering utan verktyg och hög monterinssäkerhet.
ifm-sortimentet omfattar moduler med digitala och analoga ingångar och utgångar. Anslutning av givare och ställdon sker via beprövade och robusta stickkontakt M12. Tack vare deras hög kapslingsklass är modulerna lämpade för fältmontage inom tuffa industriella miljöer.