Brytare för nödstopplinor används till för säkring av vidsträckta riskzoner och används ofta vid transportbandsanläggningar. När man drar i linan eller om linan skulle rivas bort eller ett slag mot NÖDSTOPP-knappen gör att NÖDSTOPP-linans kopplingsfunktion aktiveras. Efter att NÖDSTOPP-funktionen har aktiverats upprätthåller en låsningsmekanism NÖDSTOPP-aktiveringen tills att en manuell återställning genomförs genom att trycka på den blå reset-knappen.
En återställning är endast möjlig om remförspänningen är korrekt.
NÖDSTOPP-linans inställning görs direkt vid NÖDSTOPP-linans brytare. Visningsfönstret som har monterats där för visningen av remförspänningen underlättar justering, felsökning och underhåll betydligt.
Givare för linor, snedgång och andra givare kan integreras i AS-i-system med AS-i-PCB:er. Detta kan även utföras säkerhetsrelaterat (Safety at Work).