Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-interface med Gateway eller PLC. För fältmontage finns moduler med snabb- och skruvmonteringsteknik. Flatkabeln med två ledare ansluts säkert mot polaritetsfel med hjälp av den genomföringstekniken. Anslutning av givare och ställdon sker via beprövade och robusta stickkontakt.
AS-i-ProcessLine-moduler är speciellt utformade för att användas i våtutrymmen inom livsmedels- och dryckesindustrin. För hygieniska krav med regelbunden rengöringscykel med högtryck är höljet helt gjort i rostfritt stål och har en kapslingsklass på IP 69K.
AS-i SmartLine-modulen är utformade för användning i kopplingsskåp. Tack vare deras smala, kompakta design är de också lämpade för användning på plats i kopplingsskåp.
För användning i små höljen, kopplingslådor och kontrollpaneler finns AS-i-mönsterkort.
ifm-sortimentet omfattar moduler med digitala och analoga ingångar och utgångar.