Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. AS-Interface master

AS-Interface master

  • Förenklad systeminstallation med tanke på AS-Interface anslutning
  • AS-Interface - perfekt komplement till fältbussar eller industriellt Ethernet
  • Grafiskt användar interface för enkel konfigurering och diagnostik
  • Högpresterande styrenheter och gateways

Optimera din industriella automatisering med AS-Interface master

AS-Interface master (AS-i) är hjärtat i din industriella automatisering, och att välja rätt master är avgörande för att säkerställa smidig och effektiv drift. AS-Interface, eller Actuator Sensor Interface, är en standard för anslutning och kommunikation mellan givare, aktuatorer och överordnade styrsystem.
 
Varför AS-Interface master? (AS-i)
AS-Interface master spelar en nyckelroll i att sammanfoga och optimera kommunikationen mellan olika enheter i ditt automatiseringssystem. Genom att fungera som navet för datautbyte möjliggör den snabb och pålitlig överföring av information mellan givare och styrenheter. Detta resulterar i ökad produktivitet, förbättrad precision och minskad driftstopp.
 
Fördelar med AS-Interface master:
1. Enkel integration: Förenklar anslutningen av olika enheter, vilket minskar installations- och konfigurationstiden. Detta är särskilt fördelaktigt i snabbrörliga produktionsmiljöer.
2. Snabb dataöverföring: Med höga datahastigheter möjliggör AS-Interface master snabb och pålitlig överföring av information, vilket är kritiskt för realtidsstyrning och övervakning.
3. Flexibilitet och skalbarhet: AS-Interface är känt för sin flexibilitet och skalbarhet. Genom att använda en AS-Interface master kan du enkelt anpassa och utöka ditt automatiseringssystem efter behov.
4. Minskad kabelanvändning: Genom att kombinera kraft- och datalinjer i en enda kabel minskar AS-Interface master kabeltrassel och förenklar underhållet.
 
Välj rätt AS-Interface master för din applikation:
När du väljer en AS-Interface master är det viktigt att överväga dina specifika behov och krav. Olika masterenheter kan erbjuda olika funktioner, protokoll och gränssnitt. Utvärdera noggrant vilken enhet som bäst passar din applikation för att maximera effektiviteten i ditt automatiseringssystem.
 
AS-Interface master är en nyckelkomponent för att optimera din industriella automatisering. Genom att välja rätt master kan du säkerställa en sömlös och effektiv driftsammanfogning av givare och aktuatorer. Investera i en pålitlig AS-Interface master och ta din industriella automatisering till nästa nivå.
 
Sortimentet omfattar gränssnitt med EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT eller CANopen.