You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Ventilsvar för sätesventiler och ställdon
  5. Automationset för ventilställdon

Automationset för ventilställdon

  • Givare, ventil, kopplingskam och anslutningskabel: Allt i en box
  • För alla ställdon i enlighet med VDI / VDE 3845
  • Färdigdragen kabel till solenoidventilen
  • Dubbla givare med integrerad AS-i-anslutning
  • Avsevärd kostnadsbesparing jämfört med kopplingsboxmontering

Automationset för ventilställdon


Automationssats för vriddon

Överallt där man använder vätskor, luft eller gaser inom industriell processteknik använder man även ventiler för dosering och styrning. Den dubbla induktiva givaren i IN- och AC23-serien tjänar till tillförlitlig återkoppling av positioner för pneumatiska vriddon och ventilklaffar. De drivs tillsammans med kopplingskammar (även kallade puck).
Kopplingskammen monteras direkt på vriddonets drivaxel. Den har två metallskruvar i 90° som befinner sig på olika nivåer. En dubbelt induktiv givare med två givarytor som ligger ovanpå varandra detekterar antingen den övre eller undre metallskruven och känner av de två ventillägena ”Öppen” och ”Stängd”. Systemet är beröringsfritt och arbetar slitagefritt och självrengörande. Den är i hög grad motståndskraftig mot yttre påverkningar och okänslig mot mekaniska belastningar som vibrationer och stötar.
För en snabb drifttagning finns en automationssats till förfogande som består av dubbla induktiva givare med AS-gränssnitt, kopplingskammar, kablar, ventilkontakter, fästmaterial och tillverkarspecifika magnetventiler.