You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Ventilsvar för sätesventiler och ställdon
  5. Givare för kvartsvarvsställdon

Givare för kvartsvarvsställdon

  • Snabb och säker montering med endast tre skruvar
  • Enheter med M12-kontakt eller plintanslutning
  • Kontaktfritt och självrengörande system
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Stort utbud av kopplingskammar

Givare för kvartsvarvsställdon


Dubbel induktiv givare för vriddon

Överallt där man använder vätskor, luft eller gaser inom industriell processteknik använder man även ventiler för dosering och styrning. Den dubbla induktiva givaren i IN- och AC23-serien tjänar till tillförlitlig återkoppling av positioner för pneumatiska vriddon och ventilklaffar. De drivs tillsammans med kopplingskammar (även kallade puck).
Kopplingskammen monteras direkt på vriddonets drivaxel. Den har två metallskruvar i 90° som befinner sig på olika nivåer. En dubbelt induktiv givare med två givarytor som ligger ovanpå varandra detekterar antingen den övre eller undre metallskruven och känner av de två ventillägena ”Öppen” och ”Stängd”. Systemet är beröringsfritt och arbetar slitagefritt och självrengörande. Den är i hög grad motståndskraftig mot yttre påverkningar och okänslig mot mekaniska belastningar som vibrationer och stötar.
Den dubbla givaren finns tillgänglig med två kopplingsutgångar eller AS-gränssnitt.