1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Probgivare för hygieniska applikationer

Temperaturgivare - probgivare för hygieniska applikationer

  • Versioner som probgivare eller med integrerad Tri-Clamp-processanslutning
  • Liten probdiameter på 6 mm
  • Robust hölje av rostfritt stål
  • Hög trycktålighet
  • Noggrann temperaturmätning med ett integrerat Pt100-givarelement, klass A


Stavgivare för hygieniska användningsområden

Temperaturgivarna inom serierna TT och TM för anslutning till en utvärderingsenhet detekterar temperaturer tillförlitligt i containrar, tankar och rörledningar. På grund av den mycket snabba responstiden är givarna särskilt lämpade för användning inom processer med snabba temperaturförändringar.
Stavgivare säkerställer genom användning av ett Pt100//Pt1000-element med noggrannhetsklass A, en mycket noggrann temperaturmätning. Det robusta höljet i rostfritt stål med hög kvalitet på ytan och den höga kapslingsklassen IP 68 / IP 69K säkerställer en hygienisk användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. TM48- och TM49-serien behöver ingen separat hygienisk processadapter. De är redan utrustade med en Clamp-processanslutning.
Stavgivaren finns med olika diametrar och i olika längder.
Givarna går att ansluta direkt till ifm-utvärderingselektroniken TR eller till temperaturpluggen TP.