1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Kompakta temperaturgivare för livsmedelsindustrin

Temperaturgivare - kompakta temperaturgivare för livsmedelsindustrin

  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • Mycket kort svarstid
  • Lysdiod för visualisering av driftsstatusen
  • Versioner för användning i hygieniska applikationer
  • Olika installationslängder från 25 till 150 mm


Kompakta sändare för livsmedelsindustrin

De kompakta temperatursändarna har särskilt utvecklats för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. De har en analogutgång med 4...20mA.
Mätelementet Pt1000 i klass A uppnår hög noggrannhet med fabrikskalibreringen. Det speciella utöver det breda mätområdet är den utmärkta responstiden. Sändarna är särskilt lämpade för användning inom hygieniska applikationer tack vare den höga kapslingsklassen, det helt svetsade höljet i rostfritt stål och den höga tryckhållfastheten. En lysdiod ger en tydlig indikering av driftläget.
Givarna har olika stavlängder, processanslutningar och mätområden. Många adaptrar underlättar monteringsprocessen.
Enheterna kan drivas 2- eller 4-trådigt. I 4-trådars drift kan sändaren parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.