You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. För hygieniska applikatoner

Nivågivare - för hygieniska applikatoner

  • Flexibel installation oberoende av orienteringen
  • Robust hölje av rostfritt stål
  • Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
  • Differentiering av media med parameterisering av kopplingsutgångarna
  • Speciellt för användning i hygieniska applikationer

Nivågivare - för hygieniska applikatoner


Kapacitiva givare för detektering av gränsnivåer

Kapacitiva givare detekterar bulkmaterial eller vätskor genom icke-metalliska kärlväggar eller ledningsrör. Den används för att övervaka minsta nivå, läckage eller överfyllnad i behållare. Typiska användningsområden är trä-, papper-, glas-, plast-, livsmedels-, kemi- och halvledarindustrin.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.
Varianter med automatisk lastdetektering förenklar projektering och driftsättning i olika utvärderingssystem.