You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Laseravståndsgivare för kontaktlös mätning

Nivågivare - laseravståndsgivare för kontaktlös mätning

  • Tillförlitlig optisk nivåmätning med lång räckvidd upp till 9,8 m
  • Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
  • Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som analog utgång
  • Stort utbud av fästen

Nivågivare - laseravståndsgivare för kontaktlös mätning


Laser-avståndsgivare för beröringsfri mätning

O1D300-enheten är en nivågivare med ”time-of-flight”-mätning med PMD-teknologi (PMD = Photo-Mix-Detektor). Den detekterar nivåer av bulkmaterial beröringsfritt och ogenomskinliga vätskor genom att beräkna ljusets förflyttningshastighet ”time-of-flight”-mätning i en laserstråle. Med den extremt ringa storleken på endast 42 x 42 x 52 mm utmärker sig givaren genom en mycket lång avkänningsvidd, en synlig röd laserpunkt och en hög funktionell reserv. Den kan monteras på ett säkert avstånd från avkänningsföremålet med hjälp av fästanordningar.
Inställning av alla parametrar och programmeringen av kopplingspunkterna sker med programmeringsknappar och en 4-siffrig alfanumerisk display.