1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Tryckgivare med display för flushmontage

Nivågivare - tryckgivare med display för flushmontage

  • Kontinuerlig nivå- och punktnivåmätning med analog utgång/kopplingsutgång
  • Oberoende av mediets konduktivitet och dielektricitet
  • Keramisk mätcell med hög precision med långsiktig stabilitet
  • Speciellt för användning i hygieniska applikationer
  • Plan processanslutning med ett stort antal ofta använda processadaptrar


Frontfogade tryckgivare med display

Frontfogade tryckgivare i PI- och PF-serien används för tillförlitlig detektering av hydrostatiska nivåer och för mätning av systemtrycket i rörledningar. Genom den frontfogade monteringen i tank- eller containerväggen säkerställs rengöringen och steriliseringsprocessen. Höljet är förseglat och därmed optimalt skyddat mot inträngande fuktighet och aggressiva medier. Tack vare ett brett utbud av processadaptrar kan dessa givare användas i nästan alla industriella tillämpningar.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. En display med bra bildkvalitet kombinerat med en intuitiv användbarhet möjliggör en snabb och bekväm drifttagning.