You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Modulärt sändarkoncept för hygieniska applikationer

Nivågivare - modulärt transmitterkoncept för hygieniska applikationer

  • Justering för optimal anpassning till installationsförhållandena
  • Aseptoflex Vario-gänga för många olika processadaptrar
  • Problängder på 15 till 200 cm
  • Lämplig för media med temperaturer upp till 150 C

Nivågivare - modulärt transmitterkoncept för hygieniska applikationer


Modulärt sondkoncept för hygieniska användningsområden

Nivågivare i LR-serien arbetar med styrda mikrovågor och mäter nivån med hjälp av elektromagnetiska impulser inom nanosekund området. Genom användningen av livsmedelsdugliga material och monteringsmöjligheter som lever upp till hygieniska krav är den särskilt lämplig för kontinuerlig nivåövervakning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Nästan alla medier kan detekteras även hårt fastsittande eller icke-ledande. Skum eller höga temperaturer påverkar inte den exakta detekteringen av nivåer.
Givaren monterar med hjälp av tillbehör som monterings- eller svetsningsadaptrar (t.ex. Clamp, mjölkslang, Varivent) direkt i containern. Vid behov kan givarsonden enkelt kortas av användaren och anpassas till behållaren.
Enheten har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång.
Inställning av alla parametrar och programmeringen av kopplingspunkterna och indikeringen av aktuell nivå sker med programmeringsknappar och en 4-siffrig alfanumerisk display. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.