1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Vakuumgivare
  5. Tryckgivare typ PA

Vakuumgivare - givare typ PA

  • Hög total noggrannhet på 0,5 %
  • Varianter med 4 till 20 mA eller 0 till 10 V analog utgång
  • Utmärkt överbelastningsskydd och långsiktig stabilitet
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande


Sändare PA-serien

Trycktransmittrarna i PA-serien detekterar tillförlitligt systemtrycket i maskiner, anläggningar och hydraulikaggregat inom industriella och mobila användningsområden.
Det kompakta höljet möjliggör användning inom trånga inbyggnadsförhållanden. De robusta enheterna utmärker sig genom en hög stöt- och vibrationstålighet och tillåter ett slitagefritt arbete under miljontals tryckcykler. De analoga mätvärdenas höga repeternoggrannhet och den låga kurvavvikelsen säkerställer en god långsiktig stabilitet.