Den frontfogade tryckgivaren i PI27/PI28-serien har ett metallhölje i rostfritt stål och används inom processtekniken. De är tåliga mot högtryckstvätt med aggressiva rengöringsmedel. Genom dess höga kapslingsklass IP 69K, en design som lever upp till hygieniska krav och en hög temperaturtålighet är givarna idealiska för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Enheterna har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. En display med bra bildkvalitet kombinerat med en intuitiv användbarhet möjliggör en snabb och bekväm drifttagning.
Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.