1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Vakuumgivare
  5. Hela produktlinjen

Vakuumgivare - hela produktsortimentet

  • Givare och sändare med integrerad utvärdering
  • Versioner för användning i hygieniska applikationer
  • Utmärkt långsiktig stabilitet
  • Kombination av vakuum- och positivt tryck-mätning i en enhet
  • Rektangulär design med programmerbar tvåfärgsdisplay


Fullständigt sortiment

ifm erbjuder ett brett utbud av elektroniska vakuumgivare för att uppfylla kraven inom olika industriella användningsområden som till exempel vid övervakning av vakuumpumpar. På vakuumgripdon säkerställer de till exempel att komponenter, arbetsstycken eller varor kan tas upp av robotar på ett säkert sätt.
Bortsett från vakuumövervakningen kan några av enheterna också användas för tryckmätning.
Alla givare har robusta höljen och kräver inga rörliga delar som kolvar eller fjädrar. Resultatet: Givarna är extremt stöt- och vibrationståliga och helt slitage- och underhållsfria.
Givarna är tåliga mot dynamiska tryck och garanterar ett högt överbelastningsmotstånd.