1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. Dränkbar tryckgivare för EX-klassade områden

Tryckgivare - dränkbar sändare för EX-klassade områden

  • För applikationer i Ex-klassade områden
  • GL-godkännande till miljökategori C, F, EMC 1
  • Longitudinellt vattentät kabel
  • Robust hölje i rostfritt stål med hög inträngningstålighet
  • Hög total noggrannhet och långsiktig stabilitet


Nivåmätsonder för användning inom explosionsfarliga områden

De dränkbara tryckgivarna i PS3-serien för användning i explosionsfarliga områden tjänar till tillförlitlig nivåmätning i containrar, tankar, borrhål eller avloppsvattenanläggningar.
Givarna kan användas inom explosionsfarliga områden inom zonerna 0, 1, 2 eller. 20, 21, 22 samt inom gruvindustrin. GL-godkännandet tillåter användning på fartyg eller även användningen inom off-shore tillämpningar och vindparker och på oljeplattformar.
Givarna har en analog utgångssignal och två-trådsteknik. De försörjs via en egensäker spänningsmatning eller en zenerbarriär med spänning.