1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. Hela produktlinjen

Tryckgivare - hela produktsortimentet

  • Givare och sändare med integrerad utvärdering
  • Speciellt för användning i hygieniska applikationer
  • Utmärkt överbelastningsskydd och långsiktig stabilitet
  • Mätintervall på –1 till 600 bar
  • Variabel processanslutning med adaptrar


Fullständigt sortiment

ifm erbjuder ett brett utbud av elektroniska tryckgivare för att uppfylla kraven inom olika industriella användningsområden. Den välbeprövade keramiska kapacitiva mätgivaren kompletteras med en mätgivare av rostfritt stål med tjockfilmsteknik-trådtöjningsgivare (av serierna PK, PV och PT) och ett piezoresistivt mätförfarande (för pneumatiska applikationer).
Alla enheter har robusta höljen och kräver inga rörliga delar som kolvar eller fjädrar. Resultatet: Givarna är extremt stöt- och vibrationståliga och helt slitage- och underhållsfria.
Den beprövade keramiska kapacitiva mätprincipen är rostfri och har en långsiktig stabilitet. Detta garanterar en långsiktig konsekvent noggrannhet av mätvärdet. Givarna är tåliga mot dynamiska tryckstötar och garanterar ett högt överbelastningsmotstånd - även vid extrema tryck som till exempel när ventiler stängs mycket snabbt.
Enheterna med trådtöjningsgivare i tjockfilmsteknik på en mätcell av rostfritt stål utmärker sig genom ett mycket kompakt och robust utförande. De kan användas i nästan alla industriella miljöer. En tätningsfri svetsad mätgivare av rostfritt stål möjliggör en hög grad av säkerhet, särskilt inom användningar med gastryck upp till 600 bar samt klimat- och kyl-teknik där aggressiva kylvätskor används.