Det finns många anslutningsmöjligheter för säkerhetsreläerna. Enheterna övertar övervakningsuppgifter inom säkerhetsområdet i samband med olika skyddsenheter som arbetar beröringsfri skyddsutrustning (ESPE). Utvärderingen av signaler från säkerhetsfotocell, säkerhetsljusbommar, positionsgivare med eller utan korskopplingsdetektering och av elektroniska eller mekaniska säkerhetsgivare för säkerhetsdörrars kontakter är bara några av användningsområderna.
Säkerhetsreläer med reläutgångar och mutingfunktion använder man även som anslutning av säkerhetsljusridåer och ljusbommar. Vid hantering- och lastningsstationer är det möjligt att skilja mellan människa och material med hjälp mutingfunktionen.
En stilleståndsvakt och varvtalsvakt är pulsutvärderingssystem för säker detektering av överskridning av varvtal eller driftstopp eller för säkerhetsrelaterad minvarvtals-övervakning.