1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Ljusridåer

Ljusridåer

Säkerhetsljusridåer

Säkerhetsljusridåer används överallt där riskzoner måste säkras på ett tillförlitligt sätt. De är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt typ 2 / SIL 1 eller Typ 4 / SIL 3.
Typiska användningsområden är åtkomsbegränsning och riskzonsövervakning vid robotceller och produktionslinjer. För användning inom livsmedels- och dryckesindustrin finns enheter med skyddsrör och hög kapslingsklass till förfogande. För säker materialmatning i pressar och sågar lämpar sig säkerhetsljusridåer med rörlig blankning (Floating Blanking).