You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Pulsgivare
  5. Inkrementella pulsgivare med display

Inkrementella pulsgivare med display

  • Programmerbara upplösningar på 2 till 10 000
  • Tvåfärgs elektronisk vridbar display för processvärden
  • Vridbar M12-kontakt kan användas radiellt eller axiellt
  • Versioner som solid axel med klämma/synkrofläns eller som ihålig axel
  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link

Inkrementella pulsgivare med display

Inkrementell rotationsgivare med display

Rotationsgivare med magnetisk avsökning ger hög precision och robusthet för användningen inom tuffa industriella miljöer.
Inställningen av streckplattan och signalnivån går att programmera. Rotationsgivarna förfogar över ett stort spänningsområde från 4,5...30 V DC och är därför universellt användbara.
Rotationsgivare ur serien PerformanceLine har en integrerad signalutvärdering för varvtalsövervakning, räknefunktion och detektering av rotationsriktning.
Det aktuella positionsvärdet visas på en display med god bildkvalitet. Inställningarna sker via aktiveringsknappar på enheten och den har en intuitiv menystruktur.
Diagnos- och parameterdata överförs säkert via IO-Link.