1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Handsensorer
  5. Touchgivare i 100 mm diameter

Touchgivare i 100 mm diameter

  • Kontaktfri koppling utan tryck
  • Lysdioder för visuell feedback
  • Olje-, stöt- och reptålig
  • Skyddsringar finns tillgängliga i olika färger


Handgivare med en diameter på 100 mm

Den kapacitiva mätprincipen känner av när en människas närmar sig. Dynamiskt avkännande handgivare avskärmar störningar som vatten, isskikt eller främmande föremål i största möjliga mån. De går att aktivera med t.ex. engångs- eller arbetshandskar. Statiskt avkännande givare känner igen händer och föremål, så länge den aktiva ytan är fuktig. Handgivarna kan även manövreras genom glas. Till skillnad från mekaniska brytare utsätts inte givarna för slitage. Eftersom de reagerar vid beröring krävs inget tryck för aktivering. Vilket gör dem betydligt bekvämare att använda. De gröna lysdioderna kan styras separat och kan t.ex. användas för att visa maskinens eller anläggningens status.
Lysdioder som visuell signal meddelar aktiveringen av givaren.
Inom industrin används givarna som en start eller stopp-knapp eller bekräftelseknapp vid maskiner.
På mobila arbetsmaskiner och släp används givarna som knappar. Dessutom går det att använda de som stopp-knappar eller dörröppnare.