Fiberoptikförstärkaren med flera kanaler av typen OO för metallklädd fiberoptik med fibrer av glas är ett kostnadseffektivt alternativ istället för flera fiberoptikförstärkare bredvid varandra när det gäller användningar där fiberoptik krävs för positionsdetektering.
På grund av den kompakta formen går det även att använda fiberoptikförstärkaren med flera kanaler i OO-serien under trånga installationsförhållanden. Monteringen på en normskena och anpassningen av fiberoptiken kan genomföras med bara några få handrörelser. Kopplingströskelns inställning, ljus-/mörkerjustering och utgångsfördröjningen samt urval av kanalen sker komfortabelt med knapparna på förstärkaren.
De enskilda kanalerna kan kopplas logiskt med varandra. En inbördes optoelektronisk påverkan är utesluten.
Fiberoptikförstärkaren av typen OO finns tillgänglig som två-, fyra-, sex- eller åttakanalsvariant.