You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fiberoptik och förstärkare
  5. Flerkanalsförstärkare för akrylfiberoptik

Flerkanalsförstärkare för akrylfiberoptik

  • Enkel, snabb och säker montering
  • Display med grafisk kapacitet för enkel inställning
  • Noggrann detektering av små delar
  • Tillgänglig som 2-, 4-, 6- eller 8-kanalig version
  • Användning med akrylfiberoptik med låg kostnad

Flerkanalsförstärkare för akrylfiberoptik


Akryl-fiberoptikförstärkare med flera kanaler

Fiberoptikförstärkaren med flera kanaler av typen OO för plastklädd fiberoptik med fibrer av akryl är ett kostnadseffektivt alternativ istället för flera fiberoptikförstärkare bredvid varandra när det gäller användningar där fiberoptik krävs för positionsdetektering.

På grund av den kompakta formen går det även att använda fiberoptikförstärkaren med flera kanaler i OO-serien under trånga installationsförhållanden. Monteringen på en normskena och anpassningen av fiberoptiken kan genomföras med bara några få handrörelser. Kopplingströskelns inställning, ljus-/mörkerjustering och utgångsfördröjningen samt urval av kanalen sker komfortabelt med knapparna på förstärkaren.

De enskilda kanalerna kan kopplas logiskt med varandra. En inbördes optisk påverkan är utesluten.

Fiberoptikförstärkaren av typen OO finns tillgänglig som två-, fyra-, sex- eller åttakanalsvariant.