You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Avståndsmätande givare
  5. Kylboxar och skyddskåpor för avståndsgivare

Kylboxar och skyddskåpor för avståndsgivare

  • Använd för omgivande temperaturer upp till 180 C
  • Robust metallhölje med integrerad kylkrets
  • Vatten- eller luftkylning är möjlig
  • Tillförlitligt skydd mot mycket tuffa miljöförhållanden
  • För avståndsgivare typ O1D

Kylboxar och skyddskåpor för avståndsgivare


Kyl- och skyddshöljen för avståndsgivare

Vid omgivande temperaturer på upp till 180 °C bör högpresterande elektronik kylas för att skydda den mot överhettning. Avståndsgivaren O1D kan nu med hjälp av kylhöljet även användas inom varma områden som till exempel inom stålindustrin.

Kylhöljet kan anslutas till en kylkrets via standard 3/8"-slanganslutningar och så kan interiören kylas ner med både med vatten och med kall luft till en ”elektronik-vänlig” temperatur.

Utan anslutning till en kylkrets används höljet som skydd vid användning i mycket tuffa industriella områden.