You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller

Fotoceller

  • Högkvalitativa fotoelektriska givare för olika applikationer
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Versioner för användning i hygieniska applikationer
  • LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller

Vad är en fotocell?
Fotoceller är en grupp av givare som nyttjar ljus för att detektera föremål eller deras form, färg, avstånd och tjocklek. Dessa mångsidiga givare har en bred användning i automatisering inom olika branscher.

Hur fungerar en fotocell?
Fotocellens funktion bygger på principerna om ljusabsorption, reflektion, brytning och spridning av ljus på varierande råmaterial såsom metall, glas eller plast. Den består av en sändare som genererar en ljusstråle samt en mottagare som registrerar reflektioner eller spridning av strålarna från föremålet. Vissa modeller inkluderar även specialoptik för att rikta och fokusera ljusstrålen. Oftast är det föremålets fysiska eller kemiska egenskaper samt omgivningsförhållanden som sätter grund för vilken teknik är möjlig att använda i ett specifikt fall.

Varianter av fotoceller
Fotoceller finns med olika avancerade givartekniker.
De vanligaste typerna inkluderar:

  • envägsavkänning som detekterar bruten ljusstråle (sändare och mottagare i separata enheter),
  • polariserad reflektoravkänning som detekterar bruten ljusstråle (sändare och mottagare i en enhet, kräver ljusreflektor),
  • direktavkänning med bakgrundsdämpning (sändare och mottagare i en enhet)
  • direktavkänning med Time-of-Flight teknik
  • fiberoptiska lösningar.

Hur sändare och mottagare fungerar
Envägsavkänning med separata enheter för sändare och mottagare utgör den mest tillförlitliga metoden för mätning. Sändare och mottagare är placerade mittemot varandra, vilket gör att avkänningsobjektet kan bryta strålen. Ibland är det dock inte möjligt att montera dem på detta sätt. I sådana fall finns det andra varianter av fotoceller. Vissa modeller har kodade ljussignaler och är konstruerade för att tåla extrema smuts- och dammförhållanden.

Applikationer inom olika branscher
I vårt sortiment erbjuder vi ett brett utbud av fotoceller som används inom olika industrier. Exempelvis M18 optiska givare som är särskilt lämpade för livsmedels- och dryckesindustrin. Deras höga skyddsklass (IP69K) gör dem idealiska för användning i våtutrymmen med aggressiva rengöringsmedel, som förekommer i automatiserade livsmedelsproduktionsanläggningar.

Våra optoelektroniska avståndsgivare (OMH) är utmärkta för höghastighetstransportband och möjliggör mätning med frekvens på upp till 1200 Hz och upplösning på 0,01 millimeter. Dessa garanterar exceptionell noggrannhet vid positionering och stapling, vilket är avgörande i tillverkningen av exempelvis battericeller.

 

Specialiserade optiska givare
Vi erbjuder avancerade optoelektroniska givare för krävande industriella processer med hög automatisering. Högupplösta färggivare med förmåga att känna av färger på produkter, förpackningar, etiketter och tryck är speciellt anpassade för förpackningsindustrin,. För beröringsfri nivåmätning av bulkmaterial och ogenomskinliga vätskor, rekommenderar vi givare som använder PMD Time-of-Flight-teknologi. Denna avancerade teknik möjliggör exakt avståndsmätning med ljusvågor, vilket är avgörande inom vissa industriella processer. Läkemedels- och livsmedelsföretag drar nytta av våra givare för detektering av genomskinliga föremål. Dessa givare använder en retroreflekterande ljusbarriär med polariserande filter och en fin trippelspegel för att effektivt räkna flaskor och burkar samt inspektera för eventuella skador på filmen.

ifm erbjuder ett omfattande sortiment av fotoceller
Moderna fotoceller är en extremt användbar produkt som fler och fler företag inom industrisektorn väljer varje år. De möjliggör noggrann och tillförlitlig detektering av objekt helt beröringsfritt och utan större krav på själva objektet. ifm electronics omfattande sortiment av fotoceller möjliggör skräddarsydda lösningar för alla era applikationer som kräver beröringsfri detektering med optiska givare. Behöver du en specialanpassad lösning? Vi hjälper dig att hitta den fotocell som passar för din miljö och applikation.