You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. Avståndsgivare typ M30

Lasergivare - Avståndsgivare typ M30

  • Kompakt och robust hölje
  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • Lång räckvidd upp till 2 m
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Versioner med laserskyddsklass 1 eller 2

Lasergivare - Avståndsgivare typ M30


Avståndsgivare i M30-serien

OID-enheten är en IO-link-avståndsgivare med ”time-of-flight”-mätning med PMD-teknologi (PMD = Photo-Mix-Detektor). Den förenar fördelarna stora räckvidder, tillförlitlig bakgrundsdämpning, synliga röda ljus och hög funktionsreserv i ett kompakt robust M30-hölje av rostfritt stål.
Den höga kapslingsklassen möjliggör användning i extremt tuffa industriella miljöer.

Tack vare IO-link går det mycket lätt att ställa in kopplingspunkten via ett styrsystem eller en PC. En oavsiktlig ändring direkt på givaren är därför uteslutet vilket garanterar ett skydd mot manipulering av enheten.

Den exakta bakgrundsdämpningen gör att även släta, matta, mörka eller ljusa föremål detekteras tillförlitligt. Den valfria infallsvinkeln tillåter flexibla monteringspositioner, underlättar monteringen och sparar kostnader.

Varianter mer laserklass 1 motsvarar kraven från användningar inom fordonsindustrin.