You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. Typ M18 för automation

Lasergivare - typ M18 för automation

  • Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • Noggrann bakgrundsdämpning

Lasergivare - typ M18 för automation

M18-serien för fabriksautomation

OG-serien i M18-höljet är även för lasergivare den vanligaste gängformen inom automatiseringstekniken. Det robusta höljet av rostfritt stål möjliggör tillförlitlig detektering även av mycket små föremål i tuffa industrimiljöer. Enheterna utmärker sig genom en lång avkännings- och räckvidd, långsiktig stabilitet och hög kopplingsfrekvens. De direktavkännande fotocellernas exakta bakgrundsdämpning förhindrar en oavsiktlig omkoppling av givaren även inom krävande användningar.

Sortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotoceller. På lasergivare med Teach-läge går det mycket bekvämt via knappar att ställa in avkännings- och räckvidd, ljus- eller mörkerjustering samt bakgrundsdämpning på den direktavkännande fotocellen.