1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. Infraröd temperaturgivare med display

Fotoceller - infraröd temperaturgivare med display

  • Två oberoende kopplingsutgångar, universell programmering
  • Reptåliga precisionslinser för minimal känslighet för ströljus
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Tillförlitlig temperaturmätning upp till 1 350 C


Infraröd temperaturgivare med display

Givare med infraröd temperaturmätning är lämpade för tillförlitlig positionsdetektering av föremål med hög temperatur som till exempel inom stål- och glasindustrin.

Givarna detekterar den infraröda strålningen som avges av föremålen och omvandlar dessa till en utgångssignal. Om den detekterade temperaturen är högre än den inställda kopplingströskeln, ställs kopplingsutgången in och kopplingsläget visas via lysdioder.

Kopplingströsklarna och utgångskonfigurationerna kan med hjälp av knappar och displayen enkelt ställas in. Under drift visas det aktuella värdet på displayen.

Det robusta höljet och precisionslinjen av hög kvalitet möjliggör användning i extremt tuffa industriella miljöer.