You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. M18 för våta applikationer

Fotoceller - M18 för våta applikationer

  • Material lämpliga för mat- och dryckesindustrin
  • Tål aggressiva media
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Tillförlitligt tätningskoncept för våta områden
  • Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning

Fotoceller - M18 för våta applikationer


M18-serien för våtutrymmen

M18-serien är även för optoelektroniska givare den vanligaste gängformen inom livsmedelsindustrin. Det robusta höljet i rostfritt stål möjliggör en tillförlitlig detektering av objekt i till exempel mejerier, bryggerier eller inom köttindustrin. Det höljet av rostfritt stål, ett livsmedelsdugligt tätningsmaterial och den höga kapslingsklassen IP 69K gör att givarna kan användas i inom livsmedelsindustrins våtutrymmen där aggressiva rengöringsmedel används. Givarens lins är gjort av plast för att det inte ska kunna komma in något glassplitter i processen om givarlinse skadas.

OG wetline-enheternas avkännings- och räckvidd är fast inställda för omedelbar driftsättning.

Ett brett utbud av systemkomponenter av rostfritt stål möjliggör säker och enkel montering av givaren.