M18-serien är även för optoelektroniska givare den vanligaste gängformen inom automatiseringstekniken. Det robusta metallhölje möjliggör tillförlitlig detektering av föremål i tuffa industrimiljöer. Enheterna utmärker sig genom en lång avkännings- och räckvidd, långsiktig stabilitet och hög kopplingsfrekvens. De direktavkännande fotocellernas exakta bakgrundsdämpning förhindrar en oavsiktlig omkoppling av givaren även inom krävande applikationer.
Sortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotocell både med eller utan inställningsmöjligheter. Inom krävande användningar kan givaren ställas in exakt för respektive område antingen med hjälp av en potentiometer eller med en knapptryckning. På optoelektroniska givare med Teach-läge går det mycket bekvämt via knappar att ställa in avkännings- och räckvidd, ljus- eller mörkerjustering samt bakgrundsdämpning på den direktavkännande fotocellen.
Ett brett utbud av systemkomponenter möjliggör säker och enkel montering av givaren.