Ultraljudsgivare används för tillförlitlig positionsdetektering och exakt och kontinuerlig avståndsmätning av fasta, pulverformiga och flytande material. De skickar och tar emot ultraljudsvågor inom ultraljudsområdet. Objektet som ska detekteras reflekterar ljudvågorna och avstånd fås med löptidsmätning. Den beröringsfria detekteringen sker oberoende av föremålets färg, transparens, ytans beskaffenhet eller glänsgrad. På så vis kan man till exempel detektera blisterförpackningar inom förpackningsteknik eller genomskinliga plastlådor i livsmedelsindustrin på tillförlitligt vis.
Även under omgivningsförhållanden med kraftig försmutsning, damm eller dimma detekterar enheterna föremål på ett tillförlitligt sätt och störningsfritt.
ifm-ultraljudsgivare har även i dess kompakta utförande en särskilt liten blindzon, stor avkänningsräckvidd och en hög upplösning.
Produktsortimentet omfattar enheter med programmerbara kopplingsutgångar, analog utgång eller en kombination av båda utgångarna. Utgångsfunktionens, kopplingspunktens och mätområdets inställning görs beroende på variant och intuitivt via knapptryckning direkt på enheten eller genom att ansluta Teachingången med spänningsförsörjning (ledningsteach).
Därutöver finns givare till förfogande som kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran moneo configure möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.