You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Cylindergivare
  5. Trycktålig givare för hydraulculindrar

Trycktålig givare för hydraulculindrar

  • Trycktålig upp till 500 bar
  • Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
  • Högt sprängtryck
  • Höljdesignen följer industristandard
  • Livslängd på fler än 10 miljoner tryckcykler

Trycktålig givare för hydraulculindrar

Tryckbeständiga givare för hydraulcylindrar

De tryckbeständiga positionsgivarna används vanligtvis för kolvdetekteringar i hydraulcylindrar. De detekterar endast ferromagnetiska metaller. Förutom användning som gränslägesbrytare i hydraulcylindrar används givarna även i andra hydrauliska komponenter såsom ventiler eller pumpar.

Metallhöljet är gjort av ett stycke och av rostfritt stål. Det garanterar ett tillförlitligt skydd mot trycktoppar på upp till 1000 bar och motstår upp till 10 miljoner tryckcykler. Givarnas höga drifttemperatur och den höga kapslingsklassen tillåter användning i extremt tuffa industriella miljöer.