You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Upplyst touchknapp i M22 design

Kapacitiva givare - upplyst tryckknapp med touchfunktion i M22 design

  • Ergonomiskt arbete med mjuk beröring av givaren
  • Start-up fördröjning förhindrar oväntad switchning
  • Utgångar med anläggningstillståndet via RGB-LEDs
  • Flera inställningsmöjligheter såsom färg, NO/NC eller trigger via IO-Link
  • Justerbar ljusstyrka och känslighet i wåta miljöer eller när operatören bär handskar.

Kapacitiva givare - upplyst tryckknapp med touchfunktion i M22 design


Belyst tryckknapp i M22-serien

Kapacitiva handgivare används som start eller stopp-knappar eller bekräftelseknappar vid maskiner och för öppning och stängning av portar. Till skillnad från mekaniska brytare utsätts inte givarna för slitage. Dynamiskt avkännande handgivare detekterar redan när en människas hand kommer i närheten och avskärmar störningar som vatten, isskikt eller främmande föremål i största möjliga mån. De går att aktivera med engångs- eller arbetshandskar. Statiskt avkännande givare känner igen händer och föremål även genom glas, så länge den aktiva ytan är fuktig. Det ger skydd mot vandalism. Givare med bistabil verkan kan aktiveras genom en kort berörning och avaktiveras igen genom att på nytt röra den. Höljet med kapslingsklass IP 69 är tålig mot oljor och dessutom slag- och reptålig. Lysdioder som lyser starkt ger en visuell signal när givaren aktiveras. Gröna lysdioder som används för att signalisera maskiners och anläggningars tillstånd går att styra separat.

Givaren kan monteras i alla höljen med ett Ø 22,5 mm borrhål.