1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Med utökat avkänningsavstånd

Induktiva givare - med utökat avkänningsavstånd

  • Lång avkänningsräckvidd, upp till 120 mm
  • Aktiv bas med Ø 100 mm eller Ø 164 mm
  • För applikationer i stål- och metallindustrier
  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Versioner i AC eller DCV


Ytgivare med högt kopplingsavstånd

Induktiva givare ur serien I1 och I2 har en stor grundyta och mycket höga kopplingsavstånd. Kopplingsavståndet kan ställas in via en potentiometer. På så sätt kan undvikas att givaren detekterar maskindelar i bakgrunden.

I stålverk sänds frågesignaler på många ställen som till exempel vid transportbanor till ugninlopp, vid kylanläggningar eller vid enskilda bearbetningsstationer, positioner vid göt, plåt eller block. Givarna är på dessa ställen lika tillförlitligt användbara som vid användningar för klippning, skärning eller bränning.