1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. För transportbanor

Induktiva givare - för transportbanor

  • Mycket lång avkänningsräckvidd, upp till 60 mm
  • Rektangulära höljen med ökad avkänningsräckvidd
  • Versioner med kontakter, anslutningar eller anslutningskabel
  • Versioner med tre och fyra ledningar
  • Typ IM: Fritt valbar avkänningsyta med fem positioner; tydligt synliga hörnlysdioder


Användning inom matningsteknik

Dessa rektangulära induktiva givare lämpar sig på grund av sina höga kopplingsavstånd för användning inom matningstekniken. Det robusta plasthöljet med hög kapslingsklass garanterar lämpad användning i tuffa industriella miljöer.
IM-serien (40 x 40) har en aktiv yta som går att justera i fem positioner och kan därmed även anpassas till ogynnsamma monteringsvillkor. De båda lysdioderna i hörnen är väl synliga i varje justeringsposition.