1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Liten cylindrisk design

Induktiva givare - liten cylindrisk design

  • Speciellt utrymmesbesparande design
  • Fem olika typer: Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Utrymmesbesparande anslutningsteknologi
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Stort driftstemperaturintervall


Små cylindriska modeller

Den korta längden gör att dessa induktiva givare kan användas i mycket begränsade utrymmen. De är den idealiska lösning för robotik, montage- och hanteringsteknik. De små givarna når kopplingsfrekvenser på upp till 5000 Hz över den hela temperaturområdet. Givaren har ett hölje av rostfritt stål. Det gör att åtdragningsmomentet kan göras ett till två gånger starkare jämfört med standardgivare.