You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. För svetsapplikationer

Induktiva givare - för svetsapplikationer

  • Elektromagnetfältsäker
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Stort utbud av olika typer
  • Cylindriska typer med hög kopplingsfrekvens
  • Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning

Induktiva givare - för svetsapplikationer


Användning inom svetsning

Magnetiska störningsfält som kan uppträda vid motståndssvetsning, kan orsaka att induktiva givare kommer ur balans. W-seriens induktiva givare som är tåliga mot magnetfält är skyddade mot det genom en speciell spolkonstruktion. I AC/DC-svetsutrustning och svetsutrustning med medelfrekvens garanterar dessa givare en hög driftsäkerhet och maskintillgänglighet.
Den icke-häftande beläggningen förhindrar vidhäftning av svetsloppor på givaren och gör det lätt och snabbt att rengöra. Givarnas frontyta består av tålig härdplast. Metallhylsan har dessutom en beläggning av PTFE.
Tack vare korrektionsfaktorn K = 1 har givarna samma kopplingsavstånd för alla metaller.
Kapslingsklassen IP 69K erbjuder tillförlitligt skydd mot damm och vätska.
W-seriens induktiva givare och ecolink EVW-seriens stickkontakter är den idealiska kombinationen för svetsningsarbeten.
De gängade rören och frontytan på metallgivaren ur R-serien består av rostfritt stål. På så sätt är de mekaniskt tåliga mot slag mot den aktiva ytan.