De induktiva givarna med kapslingsklass IP 68 eller IP 69K utmärker sig även i extrema applikationer på grund av hög täthet, till exempel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Tätheten gäller även i kontakt med aggressiva rengöringsmedel (COP kompatibel), vilket bekräftas av ett Henkel-certifikat.
Det tillåtna användningsområdet för givarna räcker från 0 °C till 100 °C. Dessutom är enheterna extremt resistenta mot temperaturchocker.
Det ökade kopplingsavståndet ger mer säkerhet och därmed ökad maskintillgänglighet. Det säkerställs över hela temperaturområdet.
Höljet i rostfritt stål ger ökad åtdragningsmoment vid monteringen. Frontytan av PEEK eller rostfritt stål motsvarar de särskilda kraven för användningsområdet. Tack vare lasertypskylten kan enheten identifieras till och med efter flera år.