Stål, aluminium, koppar eller andra icke-järnmetaller: „K = 1“-givare har samma kopplingsavstånd till alla metaller, vilket betyder att korrektionsfaktorn konstant är 1.
Det ökade kopplingsavståndet säkerställs över hela temperaturområdet och erbjuder på så vis mer skydd mot avbrott på grund av mekaniska skador. I jämförelse med standardgivare av detta format motsvarar kopplingsfrekvensen på 2000 Hz ett värde som ligger över genomsnittet.
Givare från ifm har utformats för många års användning. Detta återspeglas också i dess detaljer. Enheten kan till exempel identifieras efter flera års användning tack vare den permanent läsbar lasertypskylten.