1. Главная страница
  2. Датчики машинного зрения
  3. Контроль объектов с помощью O2V

Датчик машинного зрения серии O2V

Контроль изменяющихся характеристик объектов и сцен.

Оптическое распознавание объектов в целях контроля качества, упаковки и решения других производственных задач.

Стандартные датчики машинного зрения контролируют части на основе определенных контуров (как датчик контура O2D), новый счетчик пикселей O2V сравнивает их на основе различных характеристик.

Пользователь определяет не контур объекта, а его относительные характеристики, используемые датчиком для оценки объекта или фона. С помощью пошаговой настройки отклонения от эталона датчик обнаруживает такие характеристики, как площадь, размер, округлость или компактность объекта.

Значения яркости по серой шкале могут также использоваться для оценки. Датчик технического зрения O2V надежно используется для контроля полных / пустых транспортных и производственных резервуаров.

Гибкие
Обширные параметры оценки для надежного осмотра объектов. В датчике можно сохранить 32 сцены и до 24 различных объектов.

Всё с одного взгляда
Исполнения с различными углами обзора для различных размеров полей зрения.

Безопасные
Защита паролем от несанкционированного доступа.

Все документировано
Регистратор данных с памятью ошибок

Датчик технического зрения контролирует наличие этикетки или печати, например, даты производства или срока хранения. Датчик также надежно распознает цветные метки, например, монтажные или дефектные метки - нанесенные машиной или вручную.

Обнаружение двойного листа при захвате листового материала манипуляторами, часто применяется в автомобильной промышленности, также возможно использование для подсчёта листов или механизмов захвата. Если поверхность листа бликует, то использование систем технического зрения основанных на определении контура не позволяет добиться желаемого результата. Системы тех. зрения основанные на подсчёте количества пикселей справляются с этой задачей лучше.

Также они могут быть использованы для контроля наличия сварных швов и их положения, а также областей на поверхности металла, которые под воздействием высоких температур изменили свой цвет. Также можно контролировать равномерность нанесения каких либо паст (клея) или смазок.

Рабочее расстояние / размеры поля зрения