1. Главная страница
  2. Подключение смарт-датчика клапанов к полевой шине

Подключение смарт-датчика клапанов к полевой шине

Большинство приборов можно подключить к полевой шине.

Это также касается смарт-датчиков клапанов. Данные прибора передаются в мастеры через IO-Link. Различные версии мастеров позволяют подключение к EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO или TCP/IP.

Пример списка продуктов для подключения к PROFINET IO