1. Главная страница
  2. Начальная страница
  3. Применение
  4. Масла

Датчики для измерения масла

Тип
датчика
Диапазон измерения Поперечное
сечение
Температура
среды
Давление Характеристики
SB
0.3...
200 л/мин.
G 3/4...
G 1
-10...100 °C 100 бар • специфические характеристики для масла
SBG
0.2...
200 л/мин.
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 бар • встроенное измерение температуры
SBT
0.3...
50 л/мин.
Rp 3/4 10...180 °C 25 бар • для высокой температуры
SBU
0.3...
75 л/мин.
G ½ 0...60 °C 200 бар • для внутреннего сверления
SU
0.1...
200 л/мин.
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 бар • встроенное измерение температуры
SA
3...
300 см/с
13...400 мм -20...100°C 100 бар • относительное измерение
• изменение цвета красный/зелёный