1. Главная страница
  2. M18-Cube: Компактный корпус ifm
  3. Технология pmd датчиков

Лазерный датчик измерения расстояния с технологией времени пролёта луча для точного измерения

Самые важные технические характеристики:

  • Надёжное фотоэлектрическое измерение расстояния с большим диапазоном
  • Очень хорошая устойчивость к отражению и подавление заднего фона для надёжного срабатывания
  • Высокая точность для обнаружения небольших объектов
  • Независимое от цвета измерение даже со сложными поверхностями
  • Исполнение с классом опасности лазера 1 или 2

Функционирование

Датчик использует лазер для того чтобы передать модулированную световую волну, которая отражается измеряемым объектом. Положение фазы принятого отраженного светового сигнала сравнивается с фазовым положением переданного света. На основе фазового сдвига, т. е."расстояние" между верхушками волны, определяется время пролета света и рассчитывается расстояние между датчиком и объектом.

Точность в пределах миллиметра

PMD датчики от ifm используют исполнение "system-on-chip": чувствительный элемент и электроника для оценки сигнала встроены в один кремниевый чип, называемый фотонным смешивающим устройством (PMD). Преимущество: это инновационное исполнение ifm обеспечивает высокую точность измерений в компактном, промышленно совместимом корпусе - за долю стоимости традиционных систем.

Благодаря маленькому пятну лазерного света датчики идеально подходят для обнаружения мелких деталей, например, в применении для проверки ошибок.

Обнаружение сложных поверхностей стало проще

Что особенного в технологии PMD: датчики PMD измеряют расстояние независимо от цвета поверхности. Даже источники окружающего света, отражающие поверхности, смоченные масляной пленкой, или очень темные объекты - не проблема. Угол объекта может быть до 20 градусов.

PMD датчики обнаруживают объекты с помощью лазера класса 1, который не является опасным для человеческого глаза. Превосходная устойчивость к отражениям, подавление заднего фона и высокий эксплуатационный резерв позволяют надежное функционирование. Точка переключения устанавливается легко и с точностью до миллиметра с помощью удобного 3-кнопочного управления или, альтернативно, через IO-Link. Это также позволяет указать текущее значение расстояния.